LMG
Pinza para alimentos
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Fecha de retirada: 1 ene 2018
El gripper tiene un diseño fácil de limpiar para la manipulación de alimentos
Denominación
Ventajas y beneficios
- Carcasa de acero inoxidable pulido
para una resistencia absoluta a la limpieza y a la corrosión - Ángulo de apertura ajustable, de 20° a 180°
para un amplio rango de aplicaciones - Suministro neumático, a través de conexión directa sin tubos
para el suministro neumático flexible, en cualquier sistema automatizado. - Piezas mecánicas completamente selladas (IP69K)
para el uso en condiciones de trabajo extremas - Siempre con un dispositivo de seguridad de la fuerza de agarre
para evitar que se pierda comida y luego caiga la presión del aire
Opciones e información especial
- Hay disponible un rango de temperatura expandido de hasta 130 °C como diseño específico de la aplicación.
- Versión A (con monitorización)
La monitorización del estado del gripper de la versión A no es una opción, sino una versión independiente. Los sensores están integrados en el gripper. Los sensores solo se pueden sustituir a través de SCHUNK.