PZH-SF
Pinza de garras giratoria
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Fecha de retirada: 1 sept 2021
Pinza autocentrante universal de 3 garras, con una gran carrera giratoria de los dedos, para una amplia gama de piezas y además con guías redondeadas, resistentes a la suciedad
Denominación
Ventajas y beneficios
- Dedos giratorios
carrera larga, para una amplia gama de piezas o para agarrar secciones cortadas - Principio de piñón/cremallera
para una elevada transmisión de fuerza y un agarre sincronizado - Conexión simple de garras intercambiables
para garras especiales del cliente - Aplicación universal
para el agarre por el interior y el exterior - Amplia gama de accesorios para sensores
para numerosas tareas de detección y control de la posición de la carrera - Se pueden suministrar adaptaciones para robots convencionales
según ISO 9409
Opciones e información especial
- Dimensiones y peso de la pieza
El gripper, puede adaptarse de forma flexible a una gran variedad de tamaños de piezas, a través de los dedos graduables. Además, las longitudes de las garras base y los diámetros de los dedos, pueden ajustarse con respecto a la fuerza de agarre necesaria o las dimensiones de la pieza a sujetar. Póngase en contacto con nosotros a este respecto.