RC
Módulo de agarre giratorio con pinza céntrica
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Fecha de retirada: 1 sept 2021
Combinación de giro y agarre, compuesta por un modulo de giro y una pinza autocentrante de 3 garras
Denominación
Ventajas y beneficios
- Guía de ranura en T
para el agarre preciso, con momentos de carga elevados - Agarre y giro sin cables eléctricos giratorios
para alcanzar la máxima seguridad durante el proceso - Diseño de doble pistón, en la unidad de giro
para un proceso sin holguras en las posiciones finales y una gran repetibilidad - Ajuste del ángulo de giro continuo
a lo largo de todo el rango de rotación - Varios modelos de amortiguador (opcional)
para una adaptación óptima a los diversos campos de aplicación - Integración opcional de un mecanismo de autoretención
para un agarre fuerte, incluso ante una caída de la energía - Disponible como opción con adaptador de giro para el módulo de agarre
para una torsión continua del cabezal de agarre en relación con la unidad de accionamiento - Opción "Posición intermedia ajustable continua"
ejecutable gracias a un tope intermedio integrable - Alternativa entre sensores magnéticos o de proximidad inductiva
para una variabilidad absoluta en la detección de la posición - Orificios de fijación estandarizados
para diversas combinaciones con otros módulos de la técnica de ensamblaje
Opciones e información especial
- Versión con autorretención de la fuerza de agarre K/S
La versión con autorretención mecánica de la fuerza de agarre garantiza una fuerza de agarre mínima en caso de disminución de la presión. Esta actúa como fuerza de cierre en el modelo K y como fuerza de apertura en el modelo S. - Modelo con adaptador de giro
En comparación con el accionamiento, el cabezal de agarre puede ajustarse e indexarse de forma continua. - Versión con combinación de autorretención de la fuerza de agarre y adaptador de rotación Z/X
Esta variante combina las funciones del mecanismo de autorretención con las del adaptador de giro. En el modelo Z, la autorretención actúa como fuerza de cierre, mientras que en el modelo X actúa como fuerza de apertura. - Modelo con posición intermedia RZ
Al montar dos cilindros accionados de manera neumática se puede aplicar una posición intermedia, que se puede ajustar de manera flexible sobre el intervalo de giro completo.