GSW-V20-SND030
ID 309121
- Temperatura ambiente máx.: 90 °C
- Diámetro del vástago: 20 mm
- Dimensiones de las ventosas: 30 mm
- Fuerza de succión: 55 N
Datos técnicos
Peso [kg] | 0.14 |
---|---|
Peso recomendado de la pieza [kg] | 0.28 |
Tiempo de evacuación [s] | 1 |
Tiempo para descenso [s] | 0.7 |
Fuerza de succión [N] | 55 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 90 |
Velocidad de rotación máx. admisible [1/min] | 20 |
Presión de trabajo nominal del aire comprimido [bar] | 6 |
Caudal nominal de aire comprimido [l/min] | 300 |
Presión de trabajo mínima del aire comprimido [bar] | 4 |
Presión de trabajo máx. del aire comprimido [bar] | 8 |
Caudal mínimo de aire comprimido [l/min] | 220 |
Presión de trabajo nominal del refrigerante [bar] | 40 |
Caudal nominal de refrigerante [l/min] | 25 |
Presión de trabajo mínima del refrigerante [bar] | 20 |
Presión de trabajo máxima del refrigerante [bar] | 60 |
Vacío nominal [bar] | -0.8 |
Vacío mín. [bar] | -0.6 |
Nivel de presión acústica [dB(A)] | 90 |
Diámetro D [mm] | 34 |
Altura Z [mm] | 110 |
Dimensiones
Dimensiones
Información general sobre la serie
Ventosa
Buena adaptación a las superficies planas, con efecto de amortiguación al posicionarse y efecto de elevación al succionar. Ventosas especiales previa consulta.
Ciclos
los tiempos indicados dependen del flujo y la presión del medio de accionamiento y de la resistencia al flujo resultante.
Peso de la pieza
se calcula a partir de la tracción, el flujo y la presión nominales especificados y un factor de seguridad de 2 en contra de la fuerza que ejerce la aceleración de la gravedad.
Principio de funcionamiento
Tobera Venturi
Material de la carcasa
Aluminio
Material de la interfaz del husillo
Aleación de aluminio
Material de las ventosas
NBR-60
Accionamiento
hidráulica, con líquido refrigerante para la máquina (filtrado, tamaño máx. de las partículas 30 µm) o neumática, a través de aire comprimido filtrado, según DIN ISO 8573-1: 7 4 4.
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición
Material suministrado
Manual de instrucciones y montaje