GSW-V25-SND080
ID 309127
- Temperatura ambiente máx.: 90 °C
- Diámetro del vástago: 25 mm
- Dimensiones de las ventosas: 80 mm
- Fuerza de succión: 400 N
Información técnica
Peso [kg] | 0.22 |
---|---|
Tiempo de evacuación [s] | 1.1 |
Tiempo para descenso [s] | 0.7 |
Fuerza de succión [N] | 400 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 90 |
Velocidad de rotación máx. admisible [1/min] | 20 |
Presión de trabajo nominal del aire comprimido [bar] | 6 |
Caudal nominal de aire comprimido [l/min] | 300 |
Presión de trabajo mínima del aire comprimido [bar] | 4 |
Presión de trabajo máx. del aire comprimido [bar] | 8 |
Caudal mínimo de aire comprimido [l/min] | 200 |
Presión de trabajo nominal del refrigerante [bar] | 40 |
Caudal nominal de refrigerante [l/min] | 25 |
Presión de trabajo mínima del refrigerante [bar] | 20 |
Presión de trabajo máxima del refrigerante [bar] | 60 |
Vacío nominal [bar] | -0.8 |
Vacío mín. [bar] | -0.6 |
Nivel de presión acústica [dB(A)] | 94 |
Diámetro D [mm] | 89 |
Altura Z [mm] | 130 |
Dimensiones
Dimensiones
Información general sobre la serie
Ventosa
Buena adaptación a las superficies planas, con efecto de amortiguación al posicionarse y efecto de elevación al succionar. Ventosas especiales previa consulta.
Ciclos
los tiempos indicados dependen del flujo y la presión del medio de accionamiento y de la resistencia al flujo resultante.
Principio de funcionamiento
Tobera Venturi
Material de la carcasa
Aluminio
Material de la interfaz del husillo
Aleación de aluminio
Material de las ventosas
NBR-60
Accionamiento
hidráulica, con líquido refrigerante para la máquina (filtrado, tamaño máx. de las partículas 30 µm) o neumática, a través de aire comprimido filtrado, según DIN ISO 8573-1: 7 4 4.
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición
Material suministrado
Manual de instrucciones y montaje