arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GSW-V32-SND030 Similar a la imagen

GSW-V32-SND030

Mecanismo de agarre por vacío, con interfaz de vástago

ID 309131

Mecanismo de agarre por vacío, con interfaz de vástago GSW-V, Tamaño: 32, neumático, hidráulico

  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
  • Diámetro del vástago: 32 mm
  • Dimensiones de las ventosas: 30 mm
  • Fuerza de succión: 55 N
Peso [kg] 0.24
Tiempo de evacuación [s] 1
Tiempo para descenso [s] 0.7
Fuerza de succión [N] 55
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 90
Velocidad de rotación máx. admisible [1/min] 20
Presión de trabajo nominal del aire comprimido [bar] 6
Caudal nominal de aire comprimido [l/min] 350
Presión de trabajo mínima del aire comprimido [bar] 4
Presión de trabajo máx. del aire comprimido [bar] 8
Caudal mínimo de aire comprimido [l/min] 250
Presión de trabajo nominal del refrigerante [bar] 40
Caudal nominal de refrigerante [l/min] 25
Presión de trabajo mínima del refrigerante [bar] 20
Presión de trabajo máxima del refrigerante [bar] 60
Vacío nominal [bar] -0.8
Vacío mín. [bar] -0.6
Nivel de presión acústica [dB(A)] 98
Diámetro D [mm] 34
Altura Z [mm] 115

Información general sobre la serie

Ventosa
Buena adaptación a las superficies planas, con efecto de amortiguación al posicionarse y efecto de elevación al succionar. Ventosas especiales previa consulta.

Ciclos
los tiempos indicados dependen del flujo y la presión del medio de accionamiento y de la resistencia al flujo resultante.

Principio de funcionamiento
Tobera Venturi

Material de la carcasa
Aluminio

Material de la interfaz del husillo
Aleación de aluminio

Material de las ventosas
NBR-60

Accionamiento
hidráulica, con líquido refrigerante para la máquina (filtrado, tamaño máx. de las partículas 30 µm) o neumática, a través de aire comprimido filtrado, según DIN ISO 8573-1: 7 4 4.

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Manual de instrucciones y montaje