arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FPS-F5 Similar a la imagen

FPS-F5

Sensor de posición flexible

ID 301805

Sistema electrónico de evaluación FPS, Tamaño: F5

  • Número de puntos de conmutación: 5
  • Voltaje nominal: 24 V
  • Longitud: 62 mm
Número de puntos de conmutación 5
Voltaje nominal [V] 24
Voltaje mín. (CD) [V] 10
Tensión máx. [V] 30
Corriente nominal (CC) [A] 0.01
Peso [kg] 0.06
Temperatura ambiente mín. [°C] -25
Temperatura ambiente máx. [°C] 70
Clase de protección IP 65
En combinación con un sensor FPS o MMS 22-A-05-V-M8, los componentes electrónicos FPS son aptos para controlar hasta cinco posiciones/áreas.