FPS-S M8
Sensor de posición flexible
ID 301704
Sensor de posición flexible FPS
- Número de puntos de conmutación: 5
- Sensor cilíndrico
- Sensor de la rosca: M8x1
- Longitud del cable: 30 cm
- Conexión eléctrica: M8
Información técnica
Diámetro del cable [mm] | 3.5 |
---|---|
Longitud del cable [cm] | 30 |
Conexión de FPS en el lado del procesador | M8 |
Número de puntos de conmutación | 5 |
Peso [kg] | 0.02 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | -25 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 70 |
Índice de estanqueidad IP (sensor) | 65 |
Índice de estanqueidad IP (sensor enchufado) | 65 |
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] | 35 |
Radio de flexión mín. (estático) [mm] | 17.5 |