INK 80-S-EX
Detectores de proximidad inductivos
ID 301482
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Detectores de proximidad inductivos IN-EX, en una versión de protección contra explosiones
- Distancia de detección: 1.5 mm
- Sensor cilíndrico
- Sensor de la rosca: M8x1
- interruptor de cierre
- Longitud del cable: 200 cm
- Conexión eléctrica: cables abiertos
- Voltaje nominal: 24 V
Información técnica
Principio de medición | Inductivo |
---|---|
Función de conmutación | interruptor de cierre |
Distancia de detección [mm] | 1.5 |
Histéresis de la distancia de detección nominal | < 10% |
Frecuencia de detección máx. [Hz] | 3000 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | -25 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 70 |
Display LED en el sensor | sí |
Tipo de voltaje | CC |
Voltaje nominal | 24 |
Voltaje de funcionamiento mín. | 10 |
Voltaje de funcionamiento máx. | 30 |
Caída de tensión [V] | 1.5 |
Corriente de conmutación máx. | 0.2 |
Conector/final de cable | cables abiertos |
Longitud del cable L [cm] | 200 |
Diámetro del cable D [mm] | 3.5 |
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] | 35 |
Radio de flexión mín. (estático) [mm] | 17.5 |
Peso | 0.07 |
Tipo de protección IP (sensor, conectado) | 67 |
Etiquetado ATEX | II 2 G EEx ib IIC T6 |