arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MMS 22-S-M8-PNP-SA Similar a la imagen

MMS 22-S-M8-PNP-SA

Conmutador magnético electrónico

ID 301042

Sensor magnético electrónico MMS, Versión con salida de cable lateral, Ranura en C

  • Número de puntos de conmutación: 1
  • Tipo de conmutación: PNP
  • interruptor de cierre
  • Longitud del cable: 30 cm
  • Conexión eléctrica: Conector M8, 3 pines
  • Voltaje nominal: 24 V
Principio de medición magnético
Función de conmutación interruptor de cierre
Tipo de detección PNP
Número de puntos de conmutación 1
Temperatura ambiente mín. [°C] -20
Temperatura ambiente máx. [°C] 80
Display LED en el sensor
Tipo de voltaje CC
Voltaje nominal 24
Voltaje de funcionamiento mín. 10
Voltaje de funcionamiento máx. 30
Caída de tensión [V] 2
Corriente de conmutación máx. 0.05
Protección ante cortocircuito
Protegido contra la inversión de la polaridad
Material de la carcasa PA
Conector/final de cable Conector M8, 3 pines
Longitud del cable L [cm] 30
Diámetro del cable D [mm] 2.2
Diseño del cable (representación de corte del cable/número de hilos) 3x 0,05mm2
Material de la funda del cable PUR
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] 22
Radio de flexión mín. (estático) [mm] 11
Peso 0.01
Tipo de protección IP (sensor, conectado) 67
Índice de protección III
Versión con salida de cable lateral
* Emulsiones de corte probadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 y Oemeta 760 (1008339).