ONS 01
Sensor de distancia óptico
ID 301390
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Detector de proximidad óptico ONS, Tamaño: 01
- Corriente máx.: 100 mA
Información técnica
Tipo de voltaje | CC |
---|---|
Voltaje mín. [V] | 12 |
Tensión máx. [V] | 24 |
Número de salidas de conmutación digitales | 4 |
Corriente de conmutación máx. [mA] | 100 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | -10 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 55 |
Clase de protección IP | 20 |