V2-M8-4P-2XM8-3P
Distribuidor de sensores
ID 301380
Distribuidor de sensores V, Tamaño: V2-4P
- Conexión: M8
- Número de conductores: 3
- Longitud del cable: 0.037 m
- Voltaje nominal: 30 V
- Corriente máx.: 4 A
Información técnica
Casquillos de conexión | M8 |
---|---|
Longitud del cable [m] | 0.037 |
Voltaje nominal [V] | 30 |
Corriente máx. [A] | 4 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | -25 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 |
Material de la carcasa
PA 6 GF 30, negro
Material del revestimiento del cable
PUR
Garantía
24 meses
Material suministrado
Completo incl. tapones para cubrir las conexiones no usadas, 1 set de etiquetas