DDF 2-125-P4-E10
ID 323137
- Número de pasos de fluido: 4
- Número de señales eléctricas: 10
- Peso de la pieza: 225 kg
- Fuerza Fz máx.: 9000 N
- Fuerza Fd máx.: 18000 N
Información técnica
Pasos de alimentación | paso neumático y eléctrico |
---|---|
Peso de la pieza recomendado [kg] | 225 |
Velocidad de accionamiento máx. [1/min] | 90 |
Velocidad de giro máx. [°/s] | 540 |
Par de giro nominal [Nm] | 22 |
Par de arranque [Nm] | 25 |
Ángulo de giro [°] | > 360 |
Número de pasos de fluido | 4 |
Alimentación neumática con conexión de rosca | 4x G1/8" |
Presión máx. por conexión [bar] | 10 |
Caudal a 6 bar (por canal) [l/min] | 370 |
Aire restringido de la presión neumática máx. [bar] | 1 |
Número de señales eléctricas | 10 |
Tensión máx. [V] | 60 |
Intensidad de corriente máx. [A] | 1 |
Peso [kg] | 13.9 |
Conexión del lado del robot | ISO 9409-1-125-6-M10 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 |
Momento de flexión dinámico máx. Mx* [Nm] | 520 |
Momento de flexión dinámico máx. My* [Nm] | 520 |
Momento de torsión máx. Mz* [Nm] | 400 |
Fuerza de cizallamiento máx. Fq* [N] | 2250 |
Diámetro D [mm] | 200 |
Altura Z [mm] | 156.9 |
Par de flexión Mx [Nm] | 900 |
Momento de flexión My [Nm] | 900 |
Fuerza Fz máx. [N] | 9000 |
Fuerza máx. Fd [N] | 18000 |
Existe una versión para la alimentación por vacío disponible previa petición. Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Fuerzas estáticas y momentos que pueden actuar en la alimentación directa giratoria.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Montaje
interfaz ISO 9409 estandarizada (para robots)
Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente
Material suministrado
Cable de conexión, componentes de montaje pequeños, manual de instrucciones y mantenimiento, certificado del fabricante
Garantía
24 meses