arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
DDF 2-160-P4-E10 Similar a la imagen

DDF 2-160-P4-E10

ID 323173

Ángulo de giro especial DDF 2, Tamaño: 160

  • Número de pasos de fluido: 4
  • Número de señales eléctricas: 10
  • Peso de la pieza: 250 kg
  • Fuerza Fz máx.: 9000 N
  • Fuerza Fd máx.: 18000 N
Pasos de alimentación paso neumático y eléctrico
Peso de la pieza recomendado [kg] 250
Velocidad de accionamiento máx. [1/min] 90
Velocidad de giro máx. [°/s] 540
Par de giro nominal [Nm] 22
Par de arranque [Nm] 25
Ángulo de giro [°] > 360
Número de pasos de fluido 4
Alimentación neumática con conexión de rosca 4x G1/8"
Presión máx. por conexión [bar] 10
Caudal a 6 bar (por canal) [l/min] 370
Aire restringido de la presión neumática máx. [bar] 1
Número de señales eléctricas 10
Tensión máx. [V] 60
Intensidad de corriente máx. [A] 1
Peso [kg] 14.2
Conexión del lado del robot ISO 9409-1-160-6-M10
ISO 9409-1-160-11-M12
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 60
Momento de flexión dinámico máx. Mx* [Nm] 550
Momento de flexión dinámico máx. My* [Nm] 550
Momento de torsión máx. Mz* [Nm] 400
Fuerza de cizallamiento máx. Fq* [N] 2500
Diámetro D [mm] 200
Altura Z [mm] 156.9
Par de flexión Mx [Nm] 900
Momento de flexión My [Nm] 900
Fuerza Fz máx. [N] 9000
Fuerza máx. Fd [N] 18000
*Es el sumatorio máximo de todas las cargas (fuerzas de aceleración y momentos, fuerzas del proceso, etc.) que influyen en el distribuidor rotatorio, para garantizar un funcionamiento correcto.
Existe una versión para la alimentación por vacío disponible previa petición. Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Montaje
interfaz ISO 9409 estandarizada (para robots)

Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente

Material suministrado
Cable de conexión, componentes de montaje pequeños, manual de instrucciones y mantenimiento, certificado del fabricante

Garantía
24 meses