arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FTE-AXIA90 SI-1000-50 Similar a la imagen

FTE-AXIA90 SI-1000-50

Sensor de fuerza/momentos

ID 1512827

Sensor de fuerza/momentos FT-AXIA, Tamaño: 90, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • Análisis vía: EtherCAT
  • Margen de medición Fx, Fy: ± 1000 N
  • Margen de medición Fz: ± 2000 N
  • Margen de medición Mx, My: ± 50 Nm
  • Margen de medición Mz: ± 50 Nm
  • Clase de protección IP: 67
Análisis vía EtherCAT
Material de la carcasa Aluminio
Cable del sensor 4 m, conector M8 en un conector M12
Línea de control Distribuidor Y 4 m, conector M12 en conector RJ-45 y suministro de energía de 3 contactos (cable abierto)
Peso [kg] 0.744
Calibración 1 SI-1000-50
Margen de medición Fx, Fy [N] ± 1000
Margen de medición Fz [N] ± 2000
Margen de medición Mx, My [Nm] ± 50
Margen de medición Mz [Nm] ± 50
Sobrecarga Fx, Fy [N] ± 5000
Sobrecarga Fz [N] ± 10000
Sobrecarga Mx, My [Nm] ± 250
Sobrecarga Mz [Nm] ± 250
Frecuencia de resonancia Fx, Fy, Mz [Hz] 2300
Frecuencia de resonancia Fz, Mx, My [Hz] 2900
Resolución Fx, Fy [N] 0.4
Resolución Fz [N] 0.4
Resolución Mx, My [Nm] 0.01
Resolución Mz [Nm] 0.01
Clase de protección IP 67
Diámetro D [mm] 89.9
Altura Z [mm] 26.9

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Precisión de medición
< 2 % del valor límite superior del rango de medición a 22 ºC

Análisis vía
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Garantía
12 meses