FMS
garras medidoras de fuerza
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Fecha de retirada: 31 mar 2020
Las garras de medición, miden las fuerzas de agarre y también pueden determinar el peso de las piezas o las desviaciones dimensionales. Existen garras intermedias activas y pasivas (FMS-ZBA o FMS-ZBP). Por cada pinza se precisa al menos una mordaza de medición de fuerza activa, el resto pueden ser pasivas. Por cada garra activa se precisa un sistema electrónico de control FMS-A y un cable de conexión FMS-AK.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Fácil manejo
a través de una línea de control conectada directamente a un PLC - Emisión del resultado, mediante un valor de tensión analógico
- Relación simple y lineal
entre la tensión de salida y la fuerza de agarre - Fácil ajuste a cero
mediante pulsador o línea de control - Display LCD integrado
para el control visual - Fácil montaje
- Sellado hermético
para el uso en condiciones de trabajo extremas
Opciones e información especial
- Información general sobre la serie
Con el sistema FMS, pueden medirse las fuerzas que actúan sobre la garra base, en el sentido de movimiento de las garras. En función del campo de aplicación, se precisan de una a tres garras intermedias activas FMS-ZBA (equipadas con sensores). - En el resto de las garras base, se montan las garras intermedias pasivas FMS-ZBP (sin sensores). Por cada garra intermedia activa FMS-ZBP, se precisa un sistema electrónico de evaluación FMS-A1 y un cable de conexión FMS-AK, para conectar dicho sistema con el PLC o un armario de control.
- Rango de medición
El margen de medición es el margen en el cual todo el sistema tiene una precisión de < 3 %. El margen de sobrecarga es el margen en el cual todo el sistema tiene una precisión de > 3 %. Al final del margen de sobrecarga, existe el riesgo de que se destruya mecánicamente la mordaza intermedia.