arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Set de aplicación

SGC

Denominación

Solución de aplicación para el agarre de piezas no orientadas a la posición que consta de un sistema de cámara y una pinza para la automatización sencilla con cobots.

Ventajas y beneficios

Experiencia visión y manipulación procedente de un mismo proveedor
para una solución completa y fiable en toda la aplicación
Set completo y perfectamente adaptado formado por hardware, software y servicio
para una puesta en funcionamiento rápida y sencilla
Interfaz de usuario intuitiva del software
para la configuración sencilla de la aplicación
Dispositivo anticolisión integrado entre la pinza y la caja de transporte
para una alta fiabilidad del proceso y menos tiempos de inactividad
Plug & Work
con las interfaces apropiadas para todos los robots de Universal Robots
Carrera larga y totalmente programable de la pinza
para la manipulación flexible de varias piezas

Opciones e información especial

Set de aplicación
El set contiene todos los componentes necesarios para montar la pinza y la cámara en el robot y ponerlas en funcionamiento. Además del set de inicio EGH y la cámara, el contenido incluye el material de fijación necesario, herramientas, set de calibración, memoria USB con URCap y programa de muestra, así como cable de conexión.
Kit de calibración
Durante la puesta en funcionamiento, el sistema de cámara se calibra en varios pasos; las herramientas necesarias para ello, así como las instrucciones, se incluyen en el set de aplicación.
Software
Para la pinza y la cámara se incluye un módulo de software en una memoria USB adjunta para los robots de Universal Robots. Además, la memoria USB contiene un programa de ejemplo que puede utilizarse para implementar fácilmente aplicaciones de pick & place.
Documentación
El set de aplicación incluye las instrucciones de puesta en funcionamiento para todo el sistema, así como las instrucciones de montaje de la pinza universal EGH. Para más información, incluido el manual del software de los módulos de software de Universal Robots, visite www.schunk.com.
Proyector de patrones
En aplicaciones en las que las piezas se agarran desde cajas de transporte, se recomienda el uso del proyector de patrones rc_randomdot para aumentar la calidad de la información de profundidad espacial. El proyector de patrones no está incluido en el set de aplicación y puede pedirse por separado.
Leer más Menos

paraSGC

En combinación con el producto SGC, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.

2 Productos encontrado

  • Modelo  dinámico
  • Compatible con robot  UR 3/5/10/16
  • Temperatura ambiente mín.  5 °C
  • Temperatura ambiente máx.  50 °C
  • Voltaje nominal  24 V
  • Variante  EGH 80-IOL-N-UREK Starter
Más información sobre el producto Menos información sobre el producto
  • Modelo  estático
  • Compatible con robot  UR 3/5/10/16
  • Temperatura ambiente mín.  5 °C
  • Temperatura ambiente máx.  50 °C
  • Voltaje nominal  24 V
  • Variante  EGH 80-IOL-N-UREK Starter
Más información sobre el producto Menos información sobre el producto