SHA-125-000-000
ID 310451
- Número de pasos de fluido: 12
- Fuerza Fz máx.: 3000 N
- Carga útil total máx.: 58 kg
Información técnica
Adaptador de cambio manual | |
Peso de la pieza recomendado [kg] | 58 |
Repetibilidad [mm] | 0.02 |
Peso [kg] | 1.2 |
Distancia máxima al bloquear [mm] | 1 |
Número de pasos neumáticos | 12 |
Pasos de alimentación para uso radial | 12 |
Diámetro primitivo [mm] | 125 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 |
Diámetro D [mm] | 160 |
Altura Z [mm] | 28 |
Esquema de conexión de los tornillos | J |
Momento Mx máx. [Nm] | 960 |
Momento My máx. [Nm] | 960 |
Momento Mz máx. [Nm] | 2325 |
Fuerza máx. Fz [N] | 3000 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Es el sumatorio máximo de todas las fuerzas y momentos, que influyen en el sistema de cambio de herramientas, mientras se garantiza el correcto funcionamiento.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Accionamiento
Manual, mediante palanca de bloqueo
Principio de funcionamiento
mediante el giro de la palanca de bloqueo, se bloquean y desbloquean el cabezal y el adaptador.
Transmisión de medios
Opcional con módulos eléctricos o módulos de fluidos. Paso neumático ya integrado.
Carcasa
La carcasa se ha fabricado con una aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero inoxidable templado.
Garantía
24 meses