AGE-Z 2-080-2
ID 324484
- Trayecto de compensación Z: 10 mm
- Peso de la pieza: 12 kg
- Fuerza Fz máx.: 500 N
- Fuerza Fd máx.: 1500 N
- Fuerza de resorte máx.: 120 N
Información técnica
Trayecto de compensación Z [mm] | 10 |
---|---|
Peso de la pieza recomendado [kg] | 12 |
Fuerza de enclavamiento retraída con 6 bar [N] | 1450 |
Fuerza de enclavamiento desplegada con 6 bar [N] | 1500 |
Fuerza de resorte mín. [N] | 90 |
Fuerza de resorte máx. [N] | 120 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 2.5 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 6 |
Repetibilidad [mm] | 0.02 |
Conexión del lado del robot | ISO 9409-1-80-6-M8 |
Peso [kg] | 1.7 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 |
Longitud X [mm] | 105 |
Anchura Y [mm] | 105 |
Altura Z [mm] | 65 |
Momento Mx máx. [Nm] | 30 |
Momento My máx. [Nm] | 30 |
Momento Mz máx. [Nm] | 80 |
Fuerza Fz máx. [N] | 500 |
Fuerza máx. Fd [N] | 1500 |
Dimensiones y cargas máximas
Diagrama de carga
Desviación
Dimensiones y cargas máximas
Es el sumatorio máximo de todas las cargas (fuerzas de aceleración y momentos, fuerzas del proceso, etc.), que influyen en la unidad de compensación, para garantizar un funcionamiento correcto.
Diagrama de carga
Desviación
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Sistema de guía
Guía de bolas sin holguras
Monitorización
mediante conmutador magnético o sensor de proximidad inductivo
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro, componentes funcionales de acero templado
Material suministrado
Tornillos de fijación del robot
Garantía
24 meses