PDU 2
Accionamiento compacto
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Fecha de retirada: 1 sept 2021
Accionamiento servoeléctrico con ángulo >360°, engranaje de precisión y sistema electrónico integrado
Denominación
Ventajas y beneficios
- Servomotor DC sin escobillas
para el uso flexible mediante el controlador de posición, velocidad y par de giro - Par de giro elevado, velocidad y precisión
para la aceleración rápida y tiempos de ciclo cortos con una precisión alta - Electrónica de control y potencia, completamente integrada
para la creación de un sistema de control descentralizado - Diferentes opciones de control
Para una integración simple en los controles existentes mediante PROFIBUS-DP o CAN. - Elementos de conexión estándar y concepto de control homogéneo
para una gran variedad de combinaciones con otros módulos mecatrónicos - Interfaz de servicio: Host USB y dispositivo USB
para una cómoda parametrización y actualización del firmware, mediante una memoria USB o PC - Sensor de codificación rotativo y sensor DIP
para un direccionamiento manual del bus de campo, ajuste de la velocidad de transmisión y las funciones de servicio - Entradas digitales
Para consulta integrada sencilla de señales del sensor
Opciones e información especial
- Sistema electrónico integrado
El control eléctrico del Gripper PDU, se lleva a cabo por medio del sistema electrónico de control y potencia integrado. Gracias a ello, puede prescindirse de una unidad de control externa adicional para el módulo. - Integración simple
Para la comunicación, se dispone de numerosas interfaces, como por ejemplo, PROFIBUS DP o CAN. De este modo, se garantiza la posibilidad de crear redes de bus industriales y una fácil integración en los controles existentes. Para transmitir la tensión de alimentación y los datos, ofrecemos diversos cables. - Tipos de controlador
Control de posición, control de revoluciones, regulación de corriente - Funciones de monitorización
Detección I²t, detección de corriente, detección de fallo de tensión, detección de errores de seguimiento, software de control de las posiciones finales, control de posición