arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PDU

PDU

Accionamiento compacto
Accionamiento servoeléctrico con ángulo >360°, engranaje de precisión y sistema electrónico integrado

Ventajas y beneficios

  • Servomotor DC sin escobillas
    para el uso flexible mediante el controlador de posición, velocidad y par de giro
  • Par de giro elevado, velocidad y precisión
    para la aceleración rápida y tiempos de ciclo cortos con una precisión alta
  • Electrónica de control y potencia, completamente integrada
    para la creación de un sistema de control descentralizado
  • Diferentes opciones de control
    Para una integración simple en los controles existentes mediante PROFIBUS-DP o CAN.
  • Elementos de conexión estándar y concepto de control homogéneo
    para una gran variedad de combinaciones con otros módulos mecatrónicos

Opciones e información especial

  • Sistema electrónico integrado
    El control eléctrico del Gripper PDU, se lleva a cabo por medio del sistema electrónico de control y potencia integrado. Gracias a ello, puede prescindirse de una unidad de control externa adicional para el módulo.
  • Integración simple
    Para la comunicación, se dispone de numerosas interfaces, como por ejemplo, PROFIBUS DP o CAN. De este modo, se garantiza la posibilidad de crear redes de bus industriales y una fácil integración en los controles existentes. Para transmitir la tensión de alimentación y los datos, ofrecemos diversos cables.
  • Clase de protección IP
    El tipo de protección indicado solo puede lograrse en combinación con una tapa de conexión DMI.
  • Funciones tecnológicas
    Función de encoder pseudoabsoluto, secuencias de libre programación, y control directo mediante E/S digitales o interfaces de bus de campo, usando el protocolo SCHUNK Motion (SMP)
  • Tipos de controlador
    Control de posición, control de revoluciones, regulación de corriente
  • Funciones de monitorización
    Detección I²t, detección de corriente, detección de fallo de tensión, detección de errores de seguimiento, software de control de las posiciones finales, control de posición