KMRS SCAPTO C8
Llave para tubo de refrigerante
ID 1422546
KMRS SCAPTO C8, Llave para tubo de refrigerante
- Para la interfaz: SCHUNK CAPTO C8
- Diámetro: 10 mm
Información técnica
Para la interfaz | SCHUNK CAPTO C8 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 18.5 |
L1 [mm] | 126 |
Peso [kg] | 0.15 |