SKP HSK 25
Medidor de fuerza de sujeción
ID 205960
SKP HSK 25, Medidor de fuerza de sujeción
- Para la interfaz: HSK 25
- Diámetro: 29 mm
Información técnica
Para la interfaz | HSK 25 |
---|---|
D1 [mm] | 29 |
D2 [mm] | 29 |
L1 [mm] | 98 |
L2 [mm] | 200 |
Peso [kg] | 0.8 |