TENDO SPW Ø10
Pieza de comprobación de fuerza de sujeción
ID 200022
TENDO SPW Ø10, Pieza de comprobación de fuerza de sujeción
- Diámetro: 10 mm
- Longitud L1: 80 mm
Información técnica
D1 | 10 mm |
---|---|
L1 [mm] | 80 |
Peso [kg] | 0.049 |
Está disponible, previa petición, el eje de comprobación de la fuerza de sujeción para TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F63, TENDO P HSK-F63 y TENDO WZS.