AZB SK50-15° ISO 7388-3 AD
Tornillos de retención
ID 9938211
Tornillos de retención
- Tornillo de retención con taladro pasante DIN ISO 7388-3 forma AD
- Diámetro: 28 mm
Información técnica
D1 [mm] | 28 |
---|---|
D2 [mm] | 21 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 74 |
L2 [mm] | 34 |
L3 [mm] | 25 |
a [°] | 15 |
G1 | M24 |
Peso [kg] | 0.227 |
Norma anterior: DIN 69872 forma A
Modelo
Tornillo de retención con taladro pasante DIN ISO 7388-3 forma AD