AZB SK50-45° ISO 7388-3 UF
Tornillos de retención
ID 9938221
Tornillos de retención
- Tornillo de retención sin taladro pasante DIN ISO 7388-3 forma UF
- Diámetro: 29.1 mm
Información técnica
D1 [mm] | 29.1 |
---|---|
D2 [mm] | 19.6 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 65.5 |
L2 [mm] | 25.55 |
L3 [mm] | 17.95 |
a [°] | 45 |
G1 | M24 |
Peso [kg] | 0.08 |
Norma anterior: ISO 7388-2 Forma B
Modelo
Tornillo de retención sin taladro pasante DIN ISO 7388-3 forma UF