arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-Mini SRE 6.65 Similar a la imagen

TRIBOS-Mini SRE 6.65

Insertos de reducción

ID 25005968

TRIBOS-Mini SRE 6.65, Insertos de reducción
  • Para diámetro de sujeción: Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16"
  • Longitud L1: 17.5 mm
Para diámetro de sujeción Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16"
D2 [mm] 6.65
L1 [mm] 17.5
Peso [kg] 0.8
La presión de sujeción máxima para TRIBOS-Mini y TRIBOS-Mini SVL es de 85 bar