TRIBOS-Mini SRE 9
Insertos de reducción
ID 201971
TRIBOS-Mini SRE 9, Insertos de reducción
- Para diámetro de sujeción: Ø0.3-Ø6, Ø1/8", Ø3/16", HJND50 Ø3-Ø4,
- Longitud L1: 22.5 mm
Información técnica
Para diámetro de sujeción | Ø0.3-Ø6, Ø1/8", Ø3/16", HJND50 Ø3-Ø4, |
---|---|
D2 [mm] | 9 |
L1 [mm] | 22.5 |
Peso [kg] | 0.743 |
La presión de sujeción máxima para TRIBOS-Mini y TRIBOS-Mini SVL es de 85 bar