TRIBOS-R SRE SO 25
Reductor abierto en el lateral
ID 25000593
TRIBOS-R SRE SO 25, Reductor abierto en el lateral
- Para diámetro de sujeción: Ø6
- Longitud L1: 45 mm
Información técnica
Para diámetro de sujeción | Ø6 |
---|---|
D2 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 45 |
Peso [kg] | 0.5 |