TRIBOS-S SRE SO 13
Reductor abierto en el lateral
ID 206082
TRIBOS-S SRE SO 13, Reductor abierto en el lateral
- Para diámetro de sujeción: Ø8, Ø5/16"
- Longitud L1: 35 mm
Información técnica
Para diámetro de sujeción | Ø8, Ø5/16" |
---|---|
D2 [mm] | 13 |
L1 [mm] | 35 |
Peso [kg] | 0.35 |