TRIBOS-S SRE SO 16
Reductor abierto en el lateral
ID 206083
TRIBOS-S SRE SO 16, Reductor abierto en el lateral
- Para diámetro de sujeción: Ø10
- Longitud L1: 40 mm
Información técnica
Para diámetro de sujeción | Ø10 |
---|---|
D2 [mm] | 16 |
L1 [mm] | 40 |
Peso [kg] | 0.35 |