TRIBOS-S SRE SO 22
Reductor abierto en el lateral
ID 206085
TRIBOS-S SRE SO 22, Reductor abierto en el lateral
- Para diámetro de sujeción: Ø14
- Longitud L1: 45 mm
Información técnica
Para diámetro de sujeción | Ø14 |
---|---|
D2 [mm] | 22 |
L1 [mm] | 45 |
Peso [kg] | 0.35 |