TRIBOS-S SRE SO 29
Reductor abierto en el lateral
ID 25001026
TRIBOS-S SRE SO 29, Reductor abierto en el lateral
- Para diámetro de sujeción: Ø3/4"
- Longitud L1: 45 mm
Información técnica
Para diámetro de sujeción | Ø3/4" |
---|---|
D2 [mm] | 29 |
L1 [mm] | 45 |
Peso [kg] | 0.3 |