KMR SCHUNK CAPTO C8
Tubos de refrigerante
ID 1422540
KMR SCHUNK CAPTO C8, Tubos de refrigerante
- Para la interfaz: SCHUNK CAPTO C8
- Diámetro: 10 mm
- Rosca : M20x2
Información técnica
Para la interfaz | SCHUNK CAPTO C8 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
L1 [mm] | 15 |
L2 [mm] | 31.5 |
G | M20x2 |
Peso [kg] | 0.09 |
Diseño HSK con dos juntas tóricas (selladas de forma axial) conforme a DIN 69895