CELSIO SVL-16 Ø8x160
Extensiones termorretráctiles
ID 1455911
CELSIO SVL-16 Ø8x160, Extensiones termorretráctiles
- CELSIO SVL
- Sin tornillo de ajuste
- Diámetro de sujeción: 8 mm
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 16 mm
- Longitud total: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido en el orificio de sujeción
- Par de apriete mín.: 52 Nm
Datos técnicos
Técnica | Extensiones termorretráctiles |
---|---|
Serie | CELSIO SVL |
Interfaz del portaherramientas | SVL-20 |
Diámetro de sujeción D1 | 8 mm |
D5 | 16 mm |
D6 [mm] | 14 |
Longitud total L [mm] | 160 |
L2 [mm] | 26 |
Par de apriete mín. [Nm] | 52 |
Peso [kg] | 0.25 |
Modelo
Extensión termorretráctil sin tornillo de ajuste
Concentricidad
≤ 0,003 mm medido en el orificio de sujeción
Tornillo de ajuste longitudinal
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta