arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER11 Mini SVL-16x169 Similar a la imagen

ER11 Mini SVL-16x169

Extensiones para collet chuck ER

ID 23003892

ER11 Mini SVL-16x169, Extensiones para collet chuck ER
  • ER Mini SVL
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 16 mm
  • Longitud total: 169 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,005 mm medida desde el cono interior hasta el vástago


Incluye tuerca de sujeción
Técnica Extensiones para collet chuck ER
Serie ER Mini SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-20
ER ER 11
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 1
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 7
D2 [mm] 16
D5 16 mm
Longitud total L [mm] 169
L4 [mm] 12
Peso [kg] 0.22

Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS

Concentricidad
≤ 0,005 mm medida desde el cono interior hasta el vástago

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta