ER16 Mini SVL-20x163
Extensiones para collet chuck ER
ID 23003894
ER16 Mini SVL-20x163, Extensiones para collet chuck ER
Incluye tuerca de sujeción
- ER Mini SVL
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 20 mm
- Longitud total: 163 mm
- Concentricidad: ≤ 0,005 mm medida desde el cono interior hasta el vástago
Incluye tuerca de sujeción
Información técnica
Técnica | Extensiones para collet chuck ER |
---|---|
Serie | ER Mini SVL |
Interfaz del portaherramientas | SVL-20 |
ER | ER 16 |
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1 |
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 22 |
D5 | 20 mm |
Longitud total L [mm] | 163 |
L4 [mm] | 18 |
Peso [kg] | 0.32 |
Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS
Concentricidad
≤ 0,005 mm medida desde el cono interior hasta el vástago
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta