FF-T1 Z140-A5
Placa adaptadora estándar
ID 803000
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida directa
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z140
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 5
- Círculo de paso de mandril: 104.8 mm
- Círculo de paso del husillo: 104.8 mm
- Altura: 16 mm
- Paso de barra: 79.6 mm
- Peso: 1.1 kg
Información técnica
Lado del chuck | Z140 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 5 |
Círculo de paso de mandril [mm] | 104.8 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 104.8 |
Altura [mm] | 16 |
Paso de barra [mm] | 79.6 |
Peso [kg] | 1.1 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación