FF-T1 Z170-A6
Placa adaptadora estándar
ID 803001
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida directa
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z170
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 6
- Círculo de paso de mandril: 133.4 mm
- Círculo de paso del husillo: 133.4 mm
- Altura: 17 mm
- Paso de barra: 103.2 mm
- Peso: 1.7 kg
Información técnica
Lado del chuck | Z170 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 6 |
Círculo de paso de mandril [mm] | 133.4 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 133.4 |
Altura [mm] | 17 |
Paso de barra [mm] | 103.2 |
Peso [kg] | 1.7 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación