FF-T1 Z300-A11
Placa adaptadora estándar
ID 803004
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida directa
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z300
- Lado de la máquina: ISO 702-2 Nr. 11
- Círculo de paso de mandril: 235 mm
- Círculo de paso del husillo: 235 mm
- Altura: 21 mm
- Paso de barra: 192.9 mm
- Peso: 6 kg
Información técnica
Lado del chuck | Z300 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-2 Nr. 11 |
Círculo de paso de mandril [mm] | 235 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 235 |
Altura [mm] | 21 |
Paso de barra [mm] | 192.9 |
Peso [kg] | 6 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación