FF-T2 Z115-A4
Placa adaptadora estándar
ID 806006
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z115
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 4
- Círculo de paso de mandril: 92 mm
- Círculo de paso del husillo: 82.6 mm
- Altura: 18 mm
- Paso de barra: 30 mm
- Peso: 0.9 kg
Información técnica
Lado del chuck | Z115 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 4 |
Círculo de paso de mandril [mm] | 92 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 82.6 |
Altura [mm] | 18 |
Paso de barra [mm] | 30 |
Peso [kg] | 0.9 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación