arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FF-T2 Z170-A5 Similar a la imagen

FF-T2 Z170-A5

Placa adaptadora estándar

ID 805001

Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida reductora
  • Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
  • Lado del chuck: Z170
  • Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 5
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 133.4 mm
  • Círculo de paso del husillo: 104.8 mm
  • Altura: 25 mm
  • Paso de barra: 79.6 mm
  • Peso: 3.2 kg
Lado del chuck Z170
Lado de la máquina ISO 702-1 Nr. 5
Círculo de paso de mandril [mm] 133.4
Círculo de paso del husillo [mm] 104.8
Altura [mm] 25
Paso de barra [mm] 79.6
Peso [kg] 3.2

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación