Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z300
- Lado de la máquina: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Círculo de paso de mandril: 235 mm
- Círculo de paso del husillo: 171.4 mm
- Altura: 30 mm
- Paso de barra: 130 mm
- Peso: 14.2 kg
Datos técnicos FF-T2 Z300-Z220
Lado del chuck | Z300 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-4 Nr. 8 (Z220) |
Círculo de paso de mandril [mm] | 235 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 171.4 |
Altura [mm] | 30 |
Paso de barra [mm] | 130 |
Peso [kg] | 14.2 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación
Reseñas del producto FF-T2 Z300-Z220
Inicie sesión para crear reseñas.