arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FF-T2 Z520-A15-1 Similar a la imagen

FF-T2 Z520-A15-1

Placa adaptadora estándar

ID 801004

Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida reductora
  • Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
  • Lado del chuck: Z520
  • Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 15
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 463.6 mm
  • Círculo de paso del husillo: 330.2 mm
  • Altura: 40 mm
  • Paso de barra: 281.5 mm
  • Peso: 46 kg
Lado del chuck Z520
Lado de la máquina ISO 702-1 Nr. 15
Círculo de paso de mandril [mm] 463.6
Círculo de paso del husillo [mm] 330.2
Altura [mm] 40
Paso de barra [mm] 281.5
Peso [kg] 46

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación