FF-T3 Z170-A8
Placa adaptadora estándar
ID 801001
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida de ampliación
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z170
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 8
- Círculo de paso de mandril: 133.4 mm
- Círculo de paso del husillo: 171.4 mm
- Altura: 40 mm
- Paso de barra: 113 mm
- Peso: 5.6 kg
Información técnica
Lado del chuck | Z170 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 8 |
Círculo de paso de mandril [mm] | 133.4 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 171.4 |
Altura [mm] | 40 |
Paso de barra [mm] | 113 |
Peso [kg] | 5.6 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación