Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida de ampliación
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z220
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 11
- Círculo de paso de mandril: 171.4 mm
- Círculo de paso del husillo: 235 mm
- Altura: 50 mm
- Paso de barra: 130 mm
- Peso: 20 kg
Datos técnicos FF-T3 Z220-A11
Lado del chuck | Z220 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 11 |
Círculo de paso de mandril [mm] | 171.4 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 235 |
Altura [mm] | 50 |
Paso de barra [mm] | 130 |
Peso [kg] | 20 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación
Reseñas del producto FF-T3 Z220-A11
Inicie sesión para crear reseñas.