FF-T3 Z220-A15-1
Placa adaptadora estándar
ID 803020
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida de ampliación
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z220
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 15
- Círculo de paso de mandril: 171.4 mm
- Círculo de paso del husillo: 330.2 mm
- Altura: 55 mm
- Paso de barra: 145 mm
- Peso: 26 kg
Información técnica
Lado del chuck | Z220 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 15 |
Círculo de paso de mandril [mm] | 171.4 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 330.2 |
Altura [mm] | 55 |
Paso de barra [mm] | 145 |
Peso [kg] | 26 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación