FF-T3 Z300-A15
Placa adaptadora de montaje Z sobre el cono corto ISO 702-1
ID 803005
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida de ampliación
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z300
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 15
- Círculo de paso de mandril: 235 mm
- Círculo de paso del husillo: 330.2 mm
- Altura: 55 mm
- Paso de barra: 190 mm
- Peso: 17 kg
Datos técnicos
Lado del chuck | Z300 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 15 |
Círculo de paso de mandril [mm] | 235 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 330.2 |
Altura [mm] | 55 |
Paso de barra [mm] | 190 |
Peso [kg] | 17 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación