FFK-T3 Z140-A6
Placa adaptadora estándar
ID 805115
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida de ampliación
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z140
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 6
- Círculo de paso de mandril: 104.8 mm
- Círculo de paso del husillo: 133.4 mm
- Altura: 34 mm
- Paso de barra: 80 mm
- Peso: 3.4 kg
Información técnica
Lado del chuck | Z140 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 6 |
Círculo de paso de mandril [mm] | 104.8 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 133.4 |
Altura [mm] | 34 |
Paso de barra [mm] | 80 |
Peso [kg] | 3.4 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación