arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FFK-T3 Z170-A8 Similar a la imagen

FFK-T3 Z170-A8

Placa adaptadora estándar

ID 805111

Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida de ampliación
  • Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
  • Lado del chuck: Z170
  • Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 8
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 133.4 mm
  • Círculo de paso del husillo: 171.4 mm
  • Altura: 40 mm
  • Paso de barra: 110 mm
  • Peso: 6.1 kg
Lado del chuck Z170
Lado de la máquina ISO 702-1 Nr. 8
Círculo de paso de mandril [mm] 133.4
Círculo de paso del husillo [mm] 171.4
Altura [mm] 40
Paso de barra [mm] 110
Peso [kg] 6.1

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación